Fallback image
Product Image

Transmetteur de position numérique Fisher™ FIELDVUE™ 4400

Un transmetteur de position numérique Fisher FIELDVUE 4400 capte la position des vannes rotatives ou à tige coulissante, des évents, des amortisseurs ou d'autres dispositifs. Cet appareil fournit une contre-réaction sans contact précise pour indiquer la position d’un équipement avec un pourcentage (%) d’étendue d’échelle, en plus de la mention de marche/d’arrêt. Le modèle 4400 fournit une contre-réaction de position 4-20 mA, est compatible SIL 2 et dispose de deux contacteurs de fin de course à semi-conducteurs NAMUR de 1 A

Principales fonctionnalités

Configuration simple
  • Étalonnage du bouton-poussoir intégré
Fiabilité éprouvée
  • Détection de position sans contact pour réduire l’usure mécanique
Diagnostics des performances des vannes
  • Nombre de cycles
  • Temps d’ouverture/de fermeture
  • Accumulateur de course
  • Temps de maintien
  • Position actuelle de la vanne
  • Durée de la course
Intégration numérique
  • Flexibilité de communication grâce à la FDI et à l’EDDL
Souplesse de montage
  • S’appuie sur les kits de montage d’instruments FIELDVUE
  • Adaptabilité de l’application
Avantage de la mise en œuvre du retour de position
  • Large gamme d’applications
  • Aperçu de la position des vannes
  • Précision et réactivité
  • Diagnostics prédictifs des vannes marche/arrêt