Fallback image
Product Image

Détendeurs Fisher™ série LS200

Le détendeur autonome Fisher LS200 est idéal pour les stations urbaines ou les applications industrielles à haute capacité telles que les séchoirs, les fours, les chaudières ou les brûleurs. Le LS200 est doté d’un orifice équilibré de grande capacité avec fermeture rapide intégrée en option. Le principal objectif de développement de ce produit était la facilité d’entretien.

Principales fonctionnalités

  • Entretien facile - Changement de disque en 30 minutes par une seule personne
  • Conception à ouverture par manque d’air pour les applications de surveillance des stations urbaines
  • Indicateur de course (surveillance de la course en cours de développement)
  • Sortie élargie pour tuyauterie courte
  • Emplacement de la fermeture rapide convertible sur place (la fermeture rapide peut être installée d’un côté ou de l’autre du corps).
  • Fermeture étanche aux bulles
  • Prêt pour un mélange d’hydrogène à 25 %, contactez les partenaires commerciaux d’Emerson pour 100 % de H2
  • Fonte GS, fer gris, corps en acier
  • Fermeture automatique intégrée en option avec surveillance à distance