Fallback image
Product Image

Détendeur Fisher™ série 627 pour applications commerciales/industrielles

Le détendeur de pression à action directe de la série 627 est destiné aux systèmes basse et haute pression. Ce modèle peut être utilisé avec du gaz naturel, de l’air ou divers autres gaz. Les performances diffèrent selon les différentes constructions.

Schémas et modèles CAD : Cliquez ici

Principales fonctionnalités

  • Soupape interne
  • Butée de fin de course de types 627R et 627MR
  • Indicateur de fonctionnement de la décharge
  • Facilité d’entretien
  • Adaptabilité de l’installation
  • Polyvalence d’applications
  • Inviolable
  • Plage étendue de débit
  • Éléments internes équilibrés