Fallback image
Product Image

Détendeurs Fisher™ 299H

Les détendeurs à commande assistée Fisher 299H fournissent une pression contrôlée et des capacités pour les applications industrielles, commerciales et de distribution avec des pressions amont allant jusqu'à 175 psi/12,1 bar. Le modèle 299HS avec Type VSX2 et 299HV avec Type VSX8 sont utilisés dans des applications où l'alimentation en gaz doit être coupée. La soupape partielle intégrée du modèle 299HR vous avertit d'une augmentation de la pression aval au-delà du point de consigne du détendeur. Soupapes de décharge internes partielles types 299HSR et 299HVR pour dissiper toute surpression due à l'expansion thermique mineure.

Schémas et modèles CAO : Cliquez ici

Principales fonctionnalités

  • Système unique de surveillance sans purge
  • Précision
  • Régulation de la pression haute capacité
  • Qualité inégalée
  • Conversion interne, externe ou prise double
  • Démarrage facile
  • Entretien facile
  • Construction robuste