Fallback image
Product Image

Détendeurs Fisher™ série CS800

Le modèle Fisher de la série CS800 à action directe est un détendeur à ressort dédié à la réduction de pression au sein des installations commerciales et industrielles légères. Cette souplesse est assurée par les nombreuses dimensions de corps et les différents raccordements d’extrémité, les réglages de pression aval et les dimensions d’orifice, ainsi que par la possibilité de prise d’impulsion interne ou externe. Outre la souplesse des applications, le détendeur de la série CS800 offre plusieurs options de protection en cas de surpression afin de répondre aux différentes spécifications.<br><br><strong> Plans et modèles CAO : <a href = "http://cad.emersonregulators.com/configurator/cs800-series-reducing-regulator"</a>Cliquez ici</strong>

Principales fonctionnalités

  • Disques optimisés pour le débit offrant un débit accru pour votre application
  • Un large choix de solutions de protection contre les surpressions dans l’industrie
  • Large choix de dimensions de corps et de raccordements d’extrémité
  • Corps disponibles en fonte grise, fonte ductile et acier
  • Capacités de précision de mesure à facteur fixe / facteur de pression (PFM)
  • Seuls des outils standard sont nécessaires pour le réglage de la pression et le retrait de l’orifice