Positionneur numérique de vanne Fisher™ FIELDVUE™ DVC6200
Principales fonctionnalités
- Le système de contre-réaction sans contact haute performance élimine tout contact physique, prévenant ainsi l'usure des pièces.
- Le circuit électronique entièrement encapsulé résiste aux effets des vibrations, de la température et des atmosphères corrosives.
- Réagit rapidement aux changements par palier importants et assure un contrôle précis des changements mineurs du point de consigne.
- Le modèle DVC6200 est un dispositif de communication HART ; les informations sont donc accessibles n’importe où le long de la boucle. Grâce à cette grande souplesse, le système réduit l’exposition aux environnements dangereux et simplifie l’évaluation des vannes dans les endroits difficiles d’accès.
- La conception modulaire permet de remplacer les composants de travail critiques sans retirer le câblage ou les tubes pneumatiques.
- L’installation du dispositif dans un système de contrôle intégré permet de réaliser d’importantes économies sur les coûts matériels et d’installation.