Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-273

Vannes pneumatiques à pincement de tube ASCO™, séries 273 et 373

Product Description

La série 273 est composée de vannes à pincement de tube à commande par pression à 2 voies normalement fermées et normalement ouvertes, conçues pour une utilisation avec des liquides ultrapurs dans les applications biotechnologiques. La vanne à pincement pneumatique est également disponible en tant que vanne à 3 voies normalement fermée et normalement ouverte, conçue pour les applications de chromatographie. La circulation du fluide à l'intérieur du tube crée une séparation hermétique avec le mécanisme de commande, empêchant la contamination et garantissant ainsi une pureté maximale des liquides. Elles sont disponibles dans une large gamme de tailles de corps, pour s’adapter à différents diamètres de tubes. Les applications typiques incluent les bioréacteurs à usage unique, les filtres tangentiels et les skids chromatographiques.

Type de vanne
2 voies normalement ouvertes (NO) et normalement fermées (NF) | 3 voies universelle
Matériaux
2 voies : Aluminium anodisé et acier inoxydable | 3 voies : Aluminium anodisé
Diamètre externe du tube
2 voies : 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" | 3 voies : 1/2"
Matériaux du tube
Silicone, cflex374, 082 et Tygon
Dureté du tube
55–80 Shore A (rayonnement gamma)
Pression du produit dans le tube
Jusqu’à 6 bar (90 psi), en fonction de la taille et du matériau du tube
Pression pneumatique/de pilotage
4,8 à 10 bar (70 à 145 psi)
Température ambiante
32 °F à 104 °F (0 °C à + 40 °C)
Rainure en T pour le contact du commutateur
Retour sur le statut de position de la vanne (ex. série 494 ASCO)
Type de fluide
Gaz neutres ou liquides

Caractéristiques

  • Conception innovante
    • Aucun contact avec les fluides de process
    • Insertion et retrait faciles des tubes flexibles
  • Performance et fiabilité inégalées
    • Cycles de pincements de tube élevés
    • Meilleure rétention et protection des tubes pendant les cycles de pincements
  • Sécurité des opérateurs
    • Kit de protection intégré facile à utiliser
    • Commande manuelle pour retirer le tube sans actionner la vanne
  • Support technique inégalé
    • L’assistance commerciale et les spécialistes produits locaux aident les clients à trouver des solutions adaptées à leurs applications
    • Service technique et support en ligne

Documentation et schémas