Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-411

Électrovannes miniatures ASCO™ 411

Product Description

La gamme d’électrovannes miniatures série 411 ASCO permet jusqu’à deux fois plus de cycles fiables et répétables que les modèles de la concurrence lorsqu’elles sont utilisées dans des dispositifs médicaux, des produits d’analyse et des instruments. 12 % à 15 % plus légères, elles assurent de meilleures performances pour la même puissance, une caractéristique essentielle dans les appareils portables alimentés par batterie. Conçues pour une utilisation avec de l’air et des gaz neutres, les électrovannes série 411 offrent des débits élevés, une pression différentielle maximale de fonctionnement (MOPD) améliorée et sont conformes à la directive RoHS. Les applications typiques incluent la thérapie respiratoire, la surveillance des patients, la thérapie par compression (DVT) et la phamaco-distribution robotisée.

Pilotage de vannes
Solénoïde
Matériau du corps
Plastiques techniques
Produit
Air, gaz inerte, oxygène
Diamètre de raccordement/de l’orifice
10-32 po ; M5
Type d’orifice
UNF
Fonction
2 voies- 2/2 normalement fermé, 3 voies - 3/2 normalement fermé, 3 voies - 3/2 universel
Débit
Inférieur à 0,05 Cv, inférieur à 0,04 Kv
Tension
6 Vcc, 12 Vcc, 24 Vcc | 50/60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Vide jusqu’à 10,3 bar
Environnement de fonctionnement
Intérieur, corrosif
Normes/réglementations
IP40

Caractéristiques

  • Testé sur des centaines de millions de cycles
  • Les matériaux de construction résistants à la corrosion offrent durabilité et longévité
  • Montage en îlots facilitant l’assemblage

Documentation et schémas