Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Asco-P-P-AC

Pressostats ASCO™ série P

Product Description

Les pressostats ASCO série P se composent d’un commutateur à structure ouverte ou protégé par un boîtier et d’un transducteur. Ces éléments peuvent être commandés séparément pour l’approvisionnement du stock des clients ou pour un assemblage sur le terrain. Ils peuvent également être commandés en tant qu’unité complète assemblée en usine. Les pressostats ASCO série P intègrent l’unique plaque d’équilibrage d’un autre point d’appui ASCO TRI-POINT qui permet de contrôler le fonctionnement d’au moins un commutateur électrique à action instantanée. Le pressostat et le transducteur sont des sous-ensembles autonomes entièrement testés.

Normes/réglementations
CSA, Type 1, Type 4, UL, Type 3S
Diamètre de raccordement/de l’orifice
1/2" ; 1/4"

Caractéristiques

  • Points de consigne réglables sur le terrain
  • Zone morte fixe
  • Choix de boîtiers ouverts, polyvalents ou étanches
  • Montables dans n’importe quelle position grâce à leur petite taille
  • Structure robuste et résistante aux vibrations conçue pour les applications difficiles (p. ex., les compresseurs)
  • Ajustements visuels en psig et en bar

Documentation et schémas