Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-DMA-AF-HTC

Désurchauffeur Fisher DMA/AF-HT

Product Description

Le modèle DMA/AF-HTC fonctionne de la même manière que le modèle DMA/AF, mais sa structure est adaptée aux applications plus sévères. L’une des applications les plus courantes est la régulation de la température de décharge de chaudière, lorsque le désurchauffeur est exposé à des variations cycliques de températures et contraintes importantes, à une vitesse d’écoulement de la vapeur élevée ou à une vibration due à l’écoulement. Outre cette application spécifique, le modèle DMA/AF-HTC est adapté à d’autres environnements d’application de désurchauffe sévère.

Certifications
DESP (Directive Équipements Sous Pression), CRN
Service critique
Conditionnement de vapeur
Matériau
SA105, F22, F91
Température de service
Haute température
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
À bride
Taille de la bride
3 et 4
Normes de dimensions des brides
NPS
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local ou votre bureau de vente Emerson pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • Un revêtement isolant intégré dans le tuyau de corps de désurchauffeur minimise le risque de choc thermique lors de l’introduction d’eau froide.
  • Le profil de pulvérisation optimisé avec technologie de buses AF assure une portée étendue. Le système offre un mélange optimal et une vaporisation rapide, quelles que soient les conditions d’écoulement.
  • Le retrait, l’entretien et le remplacement des buses s’effectuent de façon simple sans qu’il soit nécessaire de remplacer l’ensemble de l’unité.
  • Le support de montage d’orifice de piquage du modèle DMA/AF-HTC est conçu pour minimiser le risque d’excitation due au décollement de tourbillon et aux vibrations causées par l’écoulement.
  • Plusieurs configurations de buse sont disponibles, fournissant des quantités modérées à élevées d’eau de pulvérisation pour refroidir la vapeur selon la température requise.
  • Utilise une construction en métal forgé, optimisée pour éloigner les joints de soudure des zones à contrainte élevée.

Documentation et schémas