Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-FSR

Préhenseurs à ventouse plate AVENTICS™ série FSR

Product Description

Les préhenseurs à ventouse rondes et plates AVENTICS Série FSR sont la solution idéale pour de nombreuses applications standard sur des pièces plates et planes. Elles sont disponibles dans une large gamme de diamètres allant jusqu'à 300 mm.

Produits

Search
1-10 résultats sur 19 pour Produits
:
28,74 €
34,07 €
37,29 €
31,34 €
47,77 €
44,74 €
37,48 €
65,40 €
63,86 €
59,99 €

Caractéristiques

  • Résistant à la chaleur

Documentation et schémas