Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-VE3008

Contrôleur MQ DeltaV™ série M

Product Description

Le contrôleur MQ permet la communication et le contrôle entre les dispositifs de terrain et les autres nœuds du réseau de contrôle. Le contrôleur offre toutes les caractéristiques et les fonctions du contrôleur MD Plus, avec la même capacité de mémoire, et peut être utilisé avec n'importe quelle configuration sur les systèmes DeltaV™ existants. Le contrôleur MQ augmente la productivité et est facile à utiliser.

Caractéristiques de l’alimentation
Fournie par l’alimentation système via un support d’alimentation/de contrôleur à deux emplacements
Protection par fusibles
Fusibles 3 A non remplaçables
Dissipation de puissance
5 W typique, 7 W maximum
Montage
Dans l’emplacement de droite du support d’alimentation/de contrôleur
Mémoire utilisateur
48 Mo
Réseau de contrôle primaire
Connecteur RJ-45 à 8 broches
Réseau de contrôle redondant
Connecteur RJ-45 à 8 broches

Caractéristiques

  • Augmentation de la productivité : auto-adressage, auto-repérage, détection automatique d'E/S
  • Facilité d'utilisation : contrôl total, protection des données, redémarrage à froid
  • Flexibilité de répondre à vos besoins : transfert de données, préparation à l'avenir, montage

Documentation et schémas