Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-ControlWave Express

ControlWave® Express

Product Description

ControlWave Express étend l'architecture de ControlWave aux applications présentant un nombre limité d'E/S, telles que le contrôle des pompes à eau, des réservoirs, des puits et des gisements, les stations de remontée des eaux usées et la surveillance des eaux de pluie. Il inclut également des applications SCADA à distance pour le contrôle des puits de gaz naturel, du stockage et du pompage pneumatique.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Processeur ARM haute vitesse
  • Très faible consommation électrique
  • CEI 61131-3 avec ACCOL 3
  • Prise en charge de plusieurs protocoles
  • Port Ethernet 10/100 Mbits/s
  • Trois ports de communication série
  • Base de données contenant les alarmes horodatées et l'historique
  • Serveur FTP intégré
  • Large plage de températures (−40 à +70 °C)
  • Autorisation pour les groupes de classe 1, div. 2