Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-Project Services for Blending and Transfer Systems

Services de gestion de projet pour les systèmes de mélange et de transfert

Product Description

Avec la création, la planification et la réalisation de tous les livrables de votre projet – de la planification et de l'approvisionnement à la fabrication, aux essais en usine et à la mise en service – les services de gestion et de réalisation de projets d'Emerson permettent de réduire les risques au maximum, de réduire la complexité, d'abaisser les coûts et de simplifier la réalisation grâce à notre approche « clés en main » modulaire. Avec Emerson, vous n'aurez qu'un seul interlocuteur pour l'ensemble de votre projet.

Type de projet
Nouvelles installations, modernisations/mises à niveau pour la conception de procédé, d'équipement et/ou de contrôle, et/ou modifications ou consolidations de procédé
Applications
Tous les procédés qui font l'objet d'un mélange ou d'un transfert, y compris les lubrifiants, les graisses, les combustibles, les bruts, les produits chimiques, les additifs, les produits chimiques de spécialité, les produits agroalimentaires ou les produits liquides
Travail réalisé
Conception/ingénierie de procédé, garantie de performance, approvisionnement des équipements, gestion de projet, fabrication, essais, démarrage/mise en service, formation, services de gestion du cycle de vie et assistance
Champ d'application
Calendrier du projet, documents sur la conception technique, schémas de construction, plans pour les essais d'inspection, réception usine (FAT), manuels d'utilisation, systèmes prêts à l'emploi, mise en service, garantie de performance

Caractéristiques

  • Réduire la durée de réalisation du projet de 3 à 4 mois en utilisant des systèmes préconçus par rapport à la conception classique.
  • Atténuer les effets de l'arrêt ou du ralentissement des procédés existants lors de la mise en œuvre des systèmes prêts à l'emploi.
  • Assurer une mise en service transparente grâce aux systèmes testés en usine.
  • Abaisser les coûts liés à l'ingénierie et à l'approvisionnement grâce aux conceptions préconçues modulaires.
  • Fiabiliser la réalisation du projet grâce à l'implantation mondiale de centres d'ingénierie et de services d'Emerson.
  • Réduire la complexité et les risques du projet grâce à un seul interlocuteur chargé de la conception et de la réalisation du projet.

Documentation et schémas