Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-1061

Actionneur rotatif à piston pneumatique Fisher™ 1061

Product Description

L'actionneur Fisher 1061 est utilisé pour faire fonctionner des vannes de régulation rotatives à arbre cannelé, comme les vannes Fisher Vee-Ball™, les vannes à disque excentré et les vannes papillon. La liaison actionneur/corps de vanne de cet actionneur peut être positionnée de manière à assurer une ouverture ou une fermeture par manque d'air. De plus, l'actionneur 1061 peut être utilisé avec un signal de commande à deux positions pour un fonctionnement tout-ou-rien ou avec un positionneur de vanne pour un fonctionnement en régulation.

Actionneur
Double effet, quart de tour, rotatif
Certifications
DESP, CUTR, ATEX
Type de commande
Tout-ou-rien, régulation
Source d’alimentation
Pneumatique
Type de vanne
Vanne à boule, vanne papillon, vanne à clapet excentré, vanne à triple excentration
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • L'actionneur est disponible pour une ouverture ou une fermeture par manque d'air et peut être installé selon les quatre positions de montage actionneur/corps de vanne.
  • La liaison à simple pivot avec levier cannelé minimise le jeu mécanique et améliore la précision du contrôle.
  • La taille globale est inférieure de 30 % à celle des actionneurs de même type.
  • La construction robuste assure une grande stabilité. Elle résiste à la corrosion et offre une protection contre la déformation en cas de surpression de l'actionneur.
  • La liaison actionneur/corps de vanne est complètement protégée. Cependant, il est possible d'ajuster la garniture de vanne sans retirer de pièces.
  • Facilement lisible, l'indicateur de course permet de déterminer aisément la position de la vanne.