Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-1808

Déverseur Fisher™ types 1808 et 1808A

Product Description

Les déverseurs pilotés droits de type 1808 et d'angle de type 1808A sont des modèles économiques et compacts utilisés dans les applications d'exploitation gazeuse ou liquide pour la régulation de la pression sur les séparateurs d'huile et de gaz et dans les applications de décharge de pression au sein des circuits de distribution de gaz.

Caractéristiques

  • Conception simple et fiable
  • Format compact et léger
  • Installation multiposition
  • Démontage rapide
  • Prise d'impulsion amont en option, pour une accumulation réduite de pression
  • Corps auto-vidangeable
Diamètre du corps et type de raccordement
NPT 2
Pression (d'entrée) maximale de déclenchement
10,3 bar, montée en pression comprise
Plage de pression de consigne de décharge
0,21 à 8,6 bar, sur 3 plages
Limites de température
-29 à 82 °C
Poids approximatifs
Type 1808 : 10 kg
Type 1808A : 11 kg

Documentation et schémas