Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-67C

Régulateur d'alimentation d'instruments Fisher™ 67C

Product Description

Les régulateurs à commande directe et les régulateurs de filtre 67C sont généralement utilisés pour assurer des pressions réduites et régulées dans les contrôleurs pneumatiques et électropneumatiques, ainsi que pour d'autres instruments. Ils conviennent à la plupart des applications sur gaz et air. Ils sont également utilisés pour la réduction de pression sur les mandrins pneumatiques, buses d'air et pistolets de soufflage.

Schémas et modèles CAO : Cliquez ici

Caractéristiques

  • Compact
  • Montage sur panneau
  • Régulateur d'alimentation d'instrument
  • Option de fabrication en acier inoxydable
  • Soupape interne
  • Clapet anti-retour interne Smart Bleed≬ atténuant la pression de sortie en cas de perte de la pression d'alimentation
  • Construction robuste
  • Fixations résistant à la corrosion
Matériaux de corps disponibles
67C : Aluminium
67CS acier inoxydable
Constructions disponibles
67C & 67CS : régulateur de pression autonome
67CR & 67CSR : avec soupape interne à siège mou
67CF & 67CFS : avec filtre
67CFR & 67CFSR : avec filtre et soupape interne à siège mou
Diamètre du corps et type de raccordement
NPT 1/4
Pression amont maximale (pression nominale du corps)
Tous les modèles sauf 67CS et 67CSR : 17,2 bar
67CS and 67CSR : 27,6 bar
Pression aval d'urgence maximale
3,4 bar au-delà du réglage de pression en aval
Prise d'impulsion
Interne
Limites de température
NBR : -40 à 82 °C
FKM : -18 à 149 °C
Membrane en silicone (VMQ) et boulonnage basse-température : -51 à 82 °C
Poids approximatifs
67C, 67CR, 67CF et 67CFR : 0,5 kg
67CS and 67CSR : 1,1 kg
67CFS et 67CFSR : 1,8 kg
Données techniques supplémentaires
Pour toutes informations techniques complémentaires, contacter votre bureau de vente local ou consulter la documentation technique.

Documentation et schémas