Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-CSB600

Détendeurs série CSB600 de Fisher™

Product Description

Les détendeurs à action directe et à ressort de la série CSB600 ont été conçus pour s’adapter à de nombreuses applications de détente. Cette flexibilité s'explique par des dimensions et des raccordements variés, des réglages de pression aval, ainsi que les options de prise d'impulsion interne et externe. La série CSB600 offre plusieurs options de protection contre les surpressions afin de satisfaire aux conditions d'application requises.

Pour visualiser l'animation de fonctionnement normal : Cliquez ici
Pour visualiser l'animation du relais déclencheur : Cliquez ici

Caractéristiques

  • Corps en fonte GS et en acier WCC disponibles
  • Grande sélection de dimensions de corps et de raccordements
  • Avec option de relais déclencheur Type VSX8
  • Aucun outil spécial pour le réglage de pression et le retrait des orifices
Diamètres du corps et types de raccordement
Fonte GS : NPT 1-1/4, 1-1/2, ou 2 , Rp 1-1/4, 1-1/2 ou 2, NPS 2 / DN 50 CL125 FF, NPS 2 / DN 50 CL150 FF, NPS 2 / DN 50 PN 10/16, NPS 1-1/4 / DN 32, NPS 1-1/2 / DN 40 PN 16 avec brides à emmancher
Acier WCC : NPT 1-1/4, 1-1/2 ou 2 , Rp 1-1/4, 1-1/2 ou 2, NPS 2 / DN 50 CL150 RF, NPS 2/ DN 50 PN 10/16
Pression de service amont maximale
Résistance intégrale (RI) : 5 bar
Résistance différentielle (RD) : 16 bar
Pression amont d'urgence maximale
Résistance intégrale (RI) : 5 bar
Résistance différentielle (RD) : 20 bar
Plage de pression aval
9 mbar à 4,0 bar
Pression aval d'urgence maximale (boîtier)
5,0 bar
Pression aval maximale sans endommagement des pièces métalliques internes
1,5 bar - ne pas dépasser la pression d'urgence maximale
Limites de température
Selon les normes de la DESP : -20 à 60 °C
Autres : -30 à 66 °C
Poids approximatifs
Corps fileté :
Type CSB600 : 13 kg
Type CSB604 : 14 kg
Corps à bride : ajoutez 5,2 kg aux poids indiqués

Documentation et schémas