La vanne de conditionnement de vapeur Fisher CVX est conçue pour gérer les applications modérées à sévères dans les centrales électriques d’aujourd’hui, ainsi que pour fournir un contrôle précis de la pression et de la température pour les applications de procédé. La conception du CVX intègre un manifold d’eau de pulvérisation avec des buses AF à géométrie variable produisant un jet optimisé sur une portée étendue. Positionnées de façon stratégique, ces buses assurent un mélange optimal et une vaporisation rapide quelles que soient les conditions d’écoulement.