Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-easy-Drive

Actionneur électrique Fisher™ easy-Drive™ 200L

Product Description

Grâce à l'actionneur Fisher easy-Drive, vous serez assurés du bon fonctionnement de vos vannes de régulation, quelles que soient les conditions de l'utilisation. Cette conception a fait l'objet de tests intensifs sur le terrain et bénéficie d'une expertise en ingénierie d'application.

Actionnement
Linéraire, électrique
Classification des zones
Classe 1, Div 1 / Zone 1
Certifications
CSA, ATEX, IECEx
Type de contrôle
Marche/Arrêt, positionnement
Température de service
Température normale
Source d’alimentation
Électrique
Contrôle du procédé
Marche/Arrêt, positionnement
Type de vanne
Vanne droite
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local ou votre bureau de vente Emerson pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • Fonctionnement stable, quelles que soient les conditions d'application.
  • La surveillance à distance réduit les déplacements sur le terrain.
  • Zéro décharge de produit dans l'atmosphère.
  • Faible consommation d'énergie.
  • Configuration et fonctionnement simples.
  • Diagnostics disponibles sur le protocole Modbus.

Documentation et schémas