Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-P600

Actionneurs pour vannes internes Fisher™ série P600

Product Description

Toutes les vannes internes Fisher à filetage NPT de 1-1/4, 2 et 3" et à simple et double bride de 3 et 4" peuvent être équipées d'un actionneur pneumatique qui permet d'ouvrir et de fermer les vannes internes à partir d'un emplacement distant. Les actionneurs pneumatiques permettent d'ouvrir et de fermer la vanne interne à raccorder au frein pneumatique du camion citerne ou de transport. Les actionneurs pneumatiques peuvent également s'avérer un moyen pratique pour actionner à distance des vannes internes sur des bacs de stockage fixes dans des installations de stockage en vrac.

Caractéristiques

  • Permet d'actionner à distance des vannes internes sur des bacs de stockage fixes dans des installations de stockage en vrac
  • De l'air, de l'azote ou du dioxyde de carbone peuvent également être utilisés pour mettre le cylindre sous pression
  • Déverrouillage thermique : bouchon-fusible à filetage NPT de 1/4" monté dans l'orifice central du boîtier de l'actionneur
  • Mécanisme de retour : ressort uniquement, aucun système pneumatique requis
Configurations disponibles
Type P389 : vanne NPT de 1-1/4" type C407-10
Type P613 : vanne à simple bride de 3" type C484
Type P623 : vanne à double bride de 3" type C483
Type P614A : vannes à simple bride de 4" type C404-32
Type P639A : vannes à filetage NPT de 2" et 3" types C471, C477, C891, C897 et C486
Type et diamètre de raccordement de vanne interne
Filetage NPT de 1-1/4, 2 et 3", simple ou double bride de 3 et 4"
Limites de pression de l'actionneur pour le type P389
Minimum : 4,1 bar
Maximum : 17,2 bar
Limites de pression de l'actionneur pour les types P613, P623 et P639A
Minimum : 1,4 bar
Maximum : 8,6 bar
Pression de service recommandée : 1,4 à 2,8 bar
Limites de pression de l'actionneur pour le type P614A
Minimum : 2,8 bar
Maximum : 8,6 bar
Pression de service recommandée : 2,8 à 4,2 bar
Limites de température
-29 à 66 °C
Point de fusion du déverrouillage thermique
100 °C
Poids approximatifs
Type P389 : 1,4 kg
Types P613, P623, P639A et P614A : 3 kg

Documentation et schémas