Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Flexim-FLUXUS G608 CA Energy Thermal Energy Meter Hazardous

Flexim FLUXUS G608 CA Energy Mesure d’énergie thermique en zones dangereuses

Product Description

Le débitmètre à ultrasons portable Flexim FLUXUS G608 CA Energy est l'outil idéal pour réaliser des tâches complètes en matière d'efficacité énergétique, conformément aux normes DIN ISO 50001, même dans les zones dangereuses (ATEX Zone 1/2 et FM Class I, Div.2). Il permet la mesure des débits d'air comprimé, la surveillance des quantités d'énergie thermique et la détermination du débit de tout type de fluide liquide ou gazeux avec un seul appareil. Il est spécialement conçu pour inspecter l'ensemble des infrastructures liées à l'air comprimé, équilibrer les installations, effectuer des mesures sur presque chaque conduite, déterminer l'efficacité des compresseurs, et enfin, mais non des moindres, quantifier et localiser les fuites.

Précision
Incertitude de mesure du système de mesure (débit volumétrique) : ±0,3 % MW. ± 0,005 m/s
Incertitude de mesure au point de mesure (débit volumétrique) : ±1…2 % MW. ±0,005 m/s
Répétabilité
0,15 % MW. ±0,005 m/s
Plage
Plage de vitesse d'écoulement : 0,03 ... 75 pi/s pour les liquides
0,03 ... >100 pi/s pour les gaz (selon le diamètre de la conduite)
Alimentation électrique
Lithium-ION 7,2 V/6,2 Ah, durée de fonctionnement >25 h
Entrée
4x température (Pt1000)

Caractéristiques

  • Mesure non intrusive des débits d'air comprimé, de gaz, de liquide et d'énergie thermique bidirectionnels précis et hautement dynamiques
  • Convient parfaitement aux diamètres de tuyaux intérieurs allant de DN6 à DN2100 (DN6000 pour les liquides) et pour des pressions de 43,5 PSI et plus (tuyaux en plastique à pression atmosphérique et en dessous)
  • Transmetteur de débit portable et facile à utiliser avec 2 canaux de débit, plusieurs entrées/sorties et un enregistreur de données intégré avec interface série
  • Le chargement automatique des données d’étalonnage et la détection du transducteur réduisent les temps de configuration et fournissent des résultats précis et stables à long terme
  • Batterie Li-ion assurant plus de 14 heures de mesure
  • Technologie éprouvée à collier de serrage en inox, transducteurs résistant à la poussière et à l’humidité
  • Sonde pour mesure de l’épaisseur de paroi disponible
  • QuickFix pour un montage rapide du transmetteur de débit dans des conditions difficiles

Documentation et schémas