Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Flexim-FLUXUS G721 Non-Intrusive Ultrasonic Gas Flow Measurement

Flexim FLUXUS F721 - Mesure non intrusive du débit de gaz par ultrasons

Product Description

Le Flexim FLUXUS G721 représente une avancée technologique majeure dans la mesure ultrasonique du volume et du débit massique des gaz. Avec ses filtres de signal extrêmement sophistiqués, des capacités de traitement plus rapides que jamais et des algorithmes de mesure avancés, le débitmètre de gaz FLUXUS G721 est devenu la solution de mesure de référence pour toutes les applications industrielles, y compris les environnements les plus exigeants. Le débitmètre s'ajuste automatiquement aux conditions de mesure spécifiques et compense les perturbations du profil d'écoulement, telles que la dispersion du faisceau et le bruit transmis par la structure, permettant des mesures encore plus précises et plus fiables. Des cycles de mesure extrêmement rapides permettent une surveillance précise en temps réel des procédés hautement dynamiques.

Précision
Incertitude de mesure au point de mesure (débit volumétrique) : ±1 %…3 % de la lecture ±0,02 pi/s
Répétabilité
0,15 % de la lecture ±0,02 pi/s
Plage
Plage de vitesse d'écoulement : 0,03 à 115 pi/s, selon le diamètre du tuyau
Certifications/Homologations
ATEX/IECEx zone 2, FM classe I/div. 2
Alimentation électrique
100-230 Vc.a., 24 c.c., 12 c.c.
Transducteurs disponibles
Onde de cisaillement / onde de Lamb
Diamètre de raccordement
0,28 à 63 po
Plage de température
-40 °F à +392 °F / Plage de travail : -328 °F à +1 112 °F
Sortie
4-20 mA active/passive
4-20mA HART active/passive
impulsion/fréquence/binaire
Entrée
Pt100/Pt1000
4-20mA active/passive
Entrée binaire
Protocole de communication
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus – PA
Bus de terrain Foundation
Configuration et installation du système
Veuillez télécharger les Caractéristiques techniques pour de plus amples informations.

Caractéristiques

  • Certifié pour le fonctionnement dans les zones dangereuses (FMc Class I, Div. 2, ATEX, IECEx Zone 2)
  • Mesures fiables de gaz humide (jusqu’à LVF de 5 %)
  • Haute sécurité opérationnelle sans risque de fuites
  • Fonctionne indépendamment du matériau de conduite, de l’épaisseur de la paroi et de la pression interne
  • Mesures précises et répétables, même à des débits extrêmement faibles (étendue de mesure élevée)
  • Très économique par rapport aux instruments en contact avec le procédé
  • Chaque système de mesure est pré-étalonné en usine (traçable selon les normes nationales) et livré avec un certificat d’étalonnage
  • Grâce à des transducteurs appariés, une compensation de température intégrée (conformément aux réglementations ANSI/ASME MFC-5.1-2011) et un traitement du signal numérique, le débitmètre assure une stabilité élevée du point zéro et des lectures de mesure sans dérive
  • Le débitmètre est équipé d'un couplage permanent utilisant des coussinets de couplage uniques. Les luminaires de montage sécurisés FlexSpring assurent une pression de contact durable, même sur les tuyaux à fortes vibrations
  • Communication bidirectionnelle ainsi que capacités de paramétrage et de diagnostic à distance
  • Surveillance complète des procédés, et supervision et contrôle des opérations critiques
  • Vérification avancée des débitmètres

Documentation et schémas