Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-10130625

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series H5 Instrument Isolation/Block hand Valve H5RIS-22

Product Description

isolation Mini hand valve integral seat screwed connections

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/4" FNPT x 1/4" MNPT
Packing
Viton Oring
Orifice
.136" (305mm) orifice
Max Pressure
6000 Psig (413.7 Barg)
Max Temperature
500°F (260°C)

Caractéristiques

  • La garniture sous le filetage (chapeau de joint torique) empêche le ruissellement de lubrifiant, la corrosion du filetage, la contamination du procédé et élimine le grippage.
  • La garniture facilement réglable réduit le temps d’arrêt pour le remplacement et augmente la durée de vie de la vanne.
  • La portée d’étanchéité arrière de sécurité empêche l’éjection ou le retrait de la tige pendant le fonctionnement et assure une étanchéité secondaire métal/métal de la tige en position complètement ouverte.
  • L’acier inoxydable 316 plaqué ENC empêche le grippage ou le gel du filetage de la tige.
  • Les filetages NPT mâles de la tige roulée et du chapeau assurent une résistance supplémentaire.
  • La finition miroir de la tige dans la zone de garniture assure un fonctionnement lisse et permet de prolonger la durée de vie de la garniture.
  • La conception monobloc de la poignée évite les pertes dues aux vibrations ou pendant la maintenance.
  • Le siège souple ou métallique pour une fermeture étanche testée est remplaçable sur le terrain pour faciliter la maintenance.
  • Durée de vie prolongée de la vanne : un siège souple endommagé peut être déposé, fournissant un robinet à siège métallique.

Documentation et schémas