Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Micro Motion-P-MVD-Coriolis

Micro Motion MVD Direct Connect

Product Description

Micro Motion MVD Direct Connect allie la performance des débitmètres Micro Motion à une interface Modbus. L’option de barrière de sécurité intrinsèque (SI) permet une installation en zone dangereuse et assure le même conditionnement de l’alimentation qu’un transmetteur.

Électrique
Tension d’alimentation : 24 Vcc ± 20 %
Consommation maximum : 3,5 W
Signaux de sortie
Voyant d’alimentation
Voyant RS-485
Vitesse de transmission semi-duplex de 1 200 à 38 400
Protocole TIA/EIA-485(RS-485)
Caractéristiques physiques
Dimensions (H × l × P) 4,291? × 0,925? × 4,095?(109 × 23,5 × 104 mm)
Poids 0,34 lb (152 g)
boîtier d'étanchéité IP50
borne d'étanchéité IP20
Serrage des bornes à vis 0,5 N-m

Caractéristiques

  • Simplifiez l’installation et réduisez les coûts grâce à l’architecture MVD Direct Connect unique qui s’intègre dans un hôte Modbus.
  • Bénéficiez d’un accès complet à toutes les valeurs mesurées, aux diagnostics intégrés et aux paramètres de configuration du capteur.
  • Installez l'appareil dans des zones dangereuses et obtenez un conditionnement de l’alimentation avec une barrière optionnelle compacte pour montage sur rail DIN.

Documentation et schémas