Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Paine-P-212 Miniature Satellite and Space Pressure Transmitter

Transmetteur de pression miniature Paine™ 212 pour l'espace et les satellites

Product Description

Conçu avec des composants électroniques de classe « S », QML-V / sans ELDRS, conformément aux normes EEE INST-002/ MSFCSTD- 3012 Level 1, le transmetteur de pression miniature Paine 212 fournit des mesures fiables pour des applications critiques dans le domaine de l'espace et des satellites. Ce transmetteur haute performance se caractérise par une faible masse et une précision de ±1,5 % de pleine échelle. Les applications incluent la pression du réservoir de carburant et la pression des propulseurs à propergol.

Plage de mesure
344 bar maximum
Température de service
-40 °C à 60 °C
Fluides de procédé
Tout fluide compatible avec 15-5 PH CRES et 321 CRES
Orifice/raccord de pression
Tube soudable
Masse
75 grammes

Caractéristiques

  • Conçu avec des composants électroniques de classe « S », QML-V / sans ELDRS, conformément aux normes EEE INST-002/ MSFCSTD- 3012 Level 1
  • Performant dans les environnements orbitaux avec un indice/durcissement équivalent à une une dose totale de radiation de 100 KRad (Si)
  • Fonctionne avec une excitation de 12-15 V ou de 24-32 V avec une précision de ±1,5 % à pleine échelle
  • Conçu pour mesurer des plages de pression jusqu'à 344 bar avec une enceinte de confinement secondaire jusqu'à 344 bar
  • Protection contre les courts-circuits poncuels (SEL, Single Event Latch up)
  • Possibilité de personnaliser le transmetteur pour des conceptions adaptées à une utilisation particulière

Documentation et schémas