Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-3051S DP Flow Transmitter

Transmetteur de débit à pression différentielle Rosemount™ 3051S

Product Description

Combiné à des éléments primaires d’avant-garde, le transmetteur de débit à pression différentielle Rosemount 3051S offre une solution modulaire hors pair pour les applications de mesure du débit. Ce transmetteur de débit s’intègre aisément à de nombreux éléments primaires, qui peuvent être pré-assemblés. Avec des classes de performances Ultra et Ultra for Flow, ce transmetteur offre une stabilité sur 15 ans et une garantie limitée de 15 ans pour des performances fiables et durables.

Garantie
Garantie limitée jusqu’à 15 ans
Rangeabilité
Rangeabilité de 1/200 pour une grande souplesse des applications
Étendue de mesure
Jusqu’à 137,89 bar pour la pression différentielle
Sortie
Pression différentielle, variable mise à l’échelle
Protocole de communication
4-20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L, alliage C-276, alliage 400, tantale, alliage 400 plaqué or, acier inoxydable 316L plaqué or
Diagnostics
Diagnostics de base, intégrité de la boucle, intelligence du procédé, ligne d’impulsion bouchée
Certifications/homologations
Certifié SIL 2/3 conformément à la norme CEI 61508 par une tierce partie indépendante, NSF, NACE, zone dangereuse, voir les spécifications pour obtenir la liste complète des certifications

Caractéristiques

  • Les éléments primaires peuvent être préassemblés sur le transmetteur pour fournir une solution de débitmétrie à pression différentielle optimisée, prête à être installée.
  • Les systèmes complets de débitmétrie sont testés et étalonnés pour réduire les points de fuite jusqu’à 70 % et simplifier l’installation. L’architecture évolutive et optimale améliore la fonctionnalité et les raccordements au procédé.
  • La plate-forme SuperModule™ en acier inoxydable, entièrement soudée et hermétique offre une stabilité pendant 15 ans et offre une garantie limitée de 15 ans.
  • Les classes de performances Ultra for Flow permettent une précision jusqu’à ±0,04 %.
  • Disponible avec les protocoles 4-20 mA HART®, WirelessHART® et FOUNDATION™ Fieldbus pour une plus grande souplesse d’application
  • L’appareil est certifié SIL 2/3 selon la norme CEI 61508 (par une partie tierce) avec certificat d’utilisation préalable des données FMEDA pour les installations de sécurité
  • Les diagnostics avancés détectent les conditions anormales du procédé et les problèmes de boucle électrique.
  • Indicateur déporté permettant d’accéder facilement à l’indicateur de l’appareil et au raccordement à la boucle
  • La rangeabilité de 1/200 produit des mesures fiables et assure une grande souplesse d’application.

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 79 results for Pièces et accessoires
: