Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-405 Orifice Plate Primary Element

Élément primaire Rosemount™ 405 à orifice compact

Product Description

L’élément primaire Rosemount 405 à orifice compact permet de procéder à des mesures précises du débit. Construit avec une plaque d’orifice compacte, une plaque de climatisation brevetée à 4 trous ou un tube de Pitot moyenné, ce débitmètre fournit des mesures pour le contrôle en boucle fermée, la surveillance en général et les applications de transfert de propriété. Disponible dans des diamètres de ligne pouvant atteindre 300 mm (12 po), cet élément principal a été conçu pour le gaz, le liquide et la vapeur. Il s’adapte bien aux processus les plus difficiles.

Pression de service max.
ANSI B16.5 600 lb, DIN PN100
Plage de température du processus
-315 à 850 °F (-193 à 454 °C)
Type de fluide
Liquide, gaz, vapeur
Matériaux en contact avec le fluide lors du processus
Acier inoxydable 316
Garantie
Garantie limitée de la sonde : jusqu’à 5 ans

Caractéristiques

  • L’élément primaire à montage intégré, facile à installer, facilite l’installation entre les brides
  • La conception pour utilisation générale permet des mesures de débit fiables et précises pour les applications sur gaz, liquide et vapeur
  • Disponible en diamètre de ligne de 15 à 300 mm pour la flexibilité d’application.
  • Le mécanisme de centrage automatique en option simplifie l’installation
  • Conception avec robinet d’angle ASME/ISO pour répondre aux normes de l’industrie.
  • La sonde en T et sa surface plane en amont offrent un point de séparation fixe pour des performances élevées sur une large gamme de débits.
  • La conception brevetée à 4 orifices permet une mesure précise du débit dans les profils d’écoulement perturbé
  • La plaque à orifice innovante n’a besoin que de 2 diamètres de tuyauterie en amont et en aval pour réduire les longueurs droites
  • Pas besoin de lignes d’impulsion, de brides adaptées ou de modification de la tuyauterie pour maximiser les économies
  • Possibilité de montage direct pour faciliter l’installation

Documentation et schémas