Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-925FGD Fixed Gas Detector

Détecteur de gaz fixe Rosemount™ 925FGD

Product Description

Le détecteur de gaz Rosemount 925FGD utilise la technologie infrarouge (IR) non dispersive et permet une détection précoce des fuites de gaz imbrûlés dans vos procédés. Premier détecteur de gaz fixe conçu et fabriqué par Rosemount, il présente des caractéristiques et des performances de pointe pour un large éventail de besoins en matière de détection des gaz imbrûlés. Le détecteur de gaz fixe utilise le capteur de gaz Rosemount 625 et est certifié selon les dernières normes de performance et de zones dangereuses pour une utilisation dans le monde entier.

Température de service
-40 à +70 °C (-40 à +158 °F)
-55 à +70 °C (-67 à +158 °F) avec élément chauffant en marche
Type de mesure
Niveaux de concentration de gaz : Gaz d’hydrocarbures : LIE de 0 à 100 %
Type de capteur
Sonde infrarouge non dispersive Rosemount 625
Sortie
4-20 mA avec protocole HART® 7, relais
Indicateur/interface
L’indicateur LCD intégré peut afficher l’état d’alerte et les informations de diagnostic.
Plage d’humidité
Humidité relative de 0 à 95 %, sans condensation
Alimentation électrique
Plage d’alimentation : 18 à 30 Vcc
Consommation d’énergie max. : 4,0 W avec élément chauffant en marche
Précision
Précision sur les gaz : LIE ±3 % < 50% LEL and ±5% LEL > 50 % LIE
Précision 4-20 mA : ±0,1 % de l’étendue d’échelle

Caractéristiques

  • Le transmetteur de gaz peut être installé avec une large gamme de capteurs de gaz imbrûlés et reconnaît un capteur de gaz nouvellement installé en téléchargeant automatiquement le profil de configuration spécifique du capteur de gaz
  • Le capteur de gaz et le transmetteur communiquent numériquement en permanence, assurant une protection stable et précise avec des temps de réponse rapides, même sur de longues distances d’éloignement
  • Le détecteur de gaz Rosemount 925FGD présente les meilleures performances de sa catégorie pour les gaz imbrûlés, notamment en termes de précision, de temps de réponse, de plages de températures de service et de dérive du zéro
  • Atteint des indices de protection IP66
  • Le capteur de gaz pré-étalonné se raccorde facilement à un transmetteur et peut être étalonné en usine pour le butane, le propane, le méthane, l’éthylène ou l’éthane
  • Le capteur de gaz peut être étalonné hors site et installé ultérieurement
  • Le capteur de gaz conserve ses propres paramètres de configuration et informations d’étalonnage
  • Le module de détection intelligent permet de réduire les coûts de maintenance et l’indisponibilité grâce à des intervalles d’étalonnage plus longs

Documentation et schémas