Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-CX1100 In-Situ Oxygen Analyzer

Analyseur d’oxygène in situ Rosemount™ CX1100

Product Description

L’analyseur d’oxygène in situ Rosemount CX1100 permet de mesurer l’oxygène dans des applications de combustion propre. Obtenez des mesures précises de l’oxygène pour optimiser les réactions de combustion, réduire les coûts énergétiques et respecter les réglementations environnementales. La construction entièrement soudée et l’absence de gaz de référence réduisent les coûts d’installation et de maintenance.

Type de mesure
Oxygène, zircone – disque brasé
Répétabilité
±1 % de lecture ou 0,1 % d’O2 selon la valeur la plus basse
Étendue de mesure
0 à 23 %
Constante de temps/réponse
Jusqu’à 10 s T90
Plage de température du procédé
Jusqu'à 400 °C (752 °F)
Température ambiante
-20 à +70 °C (-4 à 70 °F)
Dimensions
Différentes longueurs de sonde allant de 0,5 m à 2 m
Signal de sortie
4-20 mA
Certifications/homologations
Zone ordinaire, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications

Caractéristiques

  • Indicateur LCD déporté en option et interface pour une maintenance simplifiée et un accès facile aux informations relatives au procédé
  • Bonne répétabilité de mesure de ±1 % de la lecture et plusieurs options de longueur de sonde pour répondre aux besoins de votre application
  • Capteur d’oxygène robuste en zircone pour mesurer les gaz d’échappement des fours, essentiel pour les applications de régulation des chaudières

Documentation et schémas