Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-P-TankMaster Inventory Management Software

Logiciel de gestion des stocks Rosemount™ TankMaster

Product Description

Rosemount TankMaster est un logiciel de gestion des stocks puissant et simple à utiliser qui fonctionne sous Windows. Rosemount TankMaster collecte des mesures de bacs de stockage en temps réel, telles que le niveau, la température, le niveau d’interface d’eau et la pression. Il calcule automatiquement le volume et la masse des liquides en vrac dans les bacs de stockage utilisés pour le stockage et le comptage transactionnel. En outre, il fournit à l’opérateur une vue d’ensemble et des outils de configuration, d’installation et de service pour les systèmes de téléjaugeage Rosemount.

Téléjaugeage
Niveau, température (moyenne et en un point), niveau d’eau libre, pression, paramètres des gaz liquéfiés (selon la configuration du système)
Calculs de stocks
Volume total observé (TOV), volume brut observé (GOV), volume brut standard (GSV), volume net standard (NSV), masse et masse volumique selon les tables API actuelles (6, 54, 24, A-D), les normes ISO et d’autres normes majeures
Gestion des alarmes
Alarmes de point de consigne, résumé des alarmes, historique des alarmes et historique d’événements d’alarmes
Rapport
Historique général, bilan massique et rapports de lots
Vues personnalisées
Les vues standard couvrent la plupart des installations, tandis que l’agencement des parcs et des bacs peut être personnalisé.
Configuration et installation du système
Un assistant vous accompagne étape par étape pour une configuration et une installation guidées de tous les appareils installés dans un système de téléjaugeage Rosemount.
Mise en réseau
Prise en charge d’un réseau composé de plusieurs ordinateurs serveur et client. Accès aux données TankMaster depuis n’importe quel ordinateur du réseau.
Sécurité
Niveaux d’accès : administrateur, superviseur, opérateur et lecture seule
Interopérabilité
Prise en charge de RTU Modbus et OPC Data Access 2.0 (OLE pour le contrôle des procédés), avec possibilité d’exporter les données de comptage transactionnel et de stocks du logiciel TankMaster vers d’autres clients tels que différents SNCC, automates programmables, systèmes SCADA ou programmes Microsoft Office
Capacité d’émulation
Possibilité de remplacer d’autres systèmes de gestion des bacs avec le logiciel Rosemount TankMaster. Recueil et affichage des données, contrôle des instruments, par exemple : servocommandes.
Redondance
Deux ordinateurs TankMaster redondants peuvent être connectés aux ports hôtes sur un ou plusieurs concentrateurs système Rosemount 2460. Deux configurations TankMaster possibles :
• Les deux PC sont actifs et demandent séparément les données.
• Un ordinateur principal actif et l’autre en mode silencieux de secours (secours immédiat).

Caractéristiques

  • Bénéficiez d’une vue d’ensemble des bacs pour une plus grande efficacité de l’usine.
  • Obtenez le calcul des stocks en temps réel avec les volumes nets conformément à la norme API.
  • Assurez l’interopérabilité du réseau avec des systèmes hôtes et ceux d’autres fournisseurs.
  • Renforcez la sécurité grâce à une gestion optimale des alarmes.
  • Bénéficiez d’une meilleure fiabilité avec des fonctionnalités de redondance intelligentes.

Documentation et schémas