Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
SolaHD-P-SDU-AC

Système d'alimentation sans coupure sur rail DIN série SDU de SolaHD™

Product Description

Les systèmes d'onduleur CA sur rail DIN série SDU associent une structure compacte à la pointe de la technologie à une plage de température de fonctionnement étendue et des options d'installation exclusives. Cette solution économique assure la tenue aux microcoupures d'alimentation et permet de procéder à l'arrêt sécurisé des équipements pour éviter les risques de perte de données, d'interruption de travail et de dommage matériel en cas de pannes de courant prolongées. Les modules sont munis de connecteurs à vis qui garantissent la fiabilité de l'alimentation de secours des systèmes de contrôle informatique et des autres équipements vitaux.

Capacité (VA/W)
SDU 500(-5) : 500/300 ; SDU 850(-5) : 850/510
Tension d’entrée
SDU 500/850 : 120 Vca; SDU 500-5/850-5 : 230 Vca.
Autonomie de la batterie (minutes, demi-charge/pleine charge)
SDU 500, (-5) : 4,5/18 ; SDU 850, (-5) : 2.5/10
Bruit audible
< 40 dBA (au-delà de 1 mètre de la surface)
Hertz
50 ou 60 Hz
Plage de tension d'entrée
120 V (+10 %, -20 %) ou 230 V (+/-20 %)
Plage de tension nominale
120 ou 230 Vca
Nombre de phases
Monophasé
Température de service
0 °C à +50 °C
Plage de tension de sortie
120 ou 230 Vca (sinusoïdale progressive)
Montage
Rail DIN TS35/7.5 ou TS35/15 ou montage sur châssis

Caractéristiques

  • cRUus, CE, RoHS, Commission fédérale des communications
  • Conception légère et compacte de classe industrielle Logiciel et câble fournis pour faciliter l'installation
  • Large plage de température de service et fonctionnalité de démarrage à froid
  • Protection de ligne de données/téléphone contre les surtensions
  • Capacités de mise en marche et d'arrêt à distance
  • Sortie sinusoïdale simulée
  • Port de communication RS232 standard. Port de communication USB (en option)
  • Relais à contact sec Form C (en option)
  • Supports de montage mural/sur panneau (en option)

Documentation et schémas