Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-20-1000

Détendeur TESCOM™ série 20-1000 gaz

Product Description

Le détendeur de la série 20-1000 est conçu avec de l’aluminium léger pour les véhicules au gaz naturel comprimé intégré dotés d’un moteur de 7 litres ou plus. Détection par piston pour une longue durée de service avec échangeur de chaleur pour éviter le gel.

Classe de pression
Pression amont maximale : 248 bar
Gammes de pression aval :
3,4 à 6,1 bar
6,2 à 13,8 bar
13,9 à 22,1 bar
Matériau
Corps : aluminium 6061-T6 nickelé
Siège : Vespel®
Vanne principale : acier inoxydable 17-4
Capteur : aluminium 6061-T6
Insert de sonde : acier inoxydable 17-4
Autres pièces : acier inoxydable série 300, Teflon®, Buna-N, éthylène-propylène
Température de service
-40 °F à 200 °F / -40 °C à 93 °C
Diamètre et type d’orifice
Type d’orifice d’entrée et de sortie : SAE, NPTF
Diamètre d’orifice d’entrée et de sortie : 1/4" en entrée, 3/8" en sortie
Capacité de débit
Cv = 0,5
Type de charge
Ressort
Poids
0,6 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau commercial local.

Caractéristiques

  • Conception à détection par piston pour une longue durée de service et une sécurité accrue
  • Haut débit, faible perte de charge
  • Conception de vanne équilibrée pour minimiser l’effet de la pression d’alimentation
  • Construction légère en aluminium usiné avec précision
  • Utilisé dans diverses applications pour une vaste gamme de températures, de débits et de pressions
  • Grande variété de pressions aval préréglées disponible
  • Échangeur de chaleur pour éviter le gel
  • Certifié NGV 3.1

Documentation et schémas