Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-26-1500

Détendeur sans décharge TESCOM™ série 26-1500

Product Description

Le détendeur sans décharge série 26-1500 se caractérise par les propriétés élastomériques et sensibles de sa grande membrane et une régulation de la pression aval de précision. Idéal pour une utilisation dans les laboratoires de recherche, les manifolds d’appareils respiratoires pour plongée sous-marine, les systèmes de purge à faible débit, les applications d’échantillonnage gazeux et liquide.

Pression amont maximale
Acier inoxydable : 414 bar
Laiton, aluminium : 345 bar
Plages de pression aval
0 à 3,4, 0 à 10,3, 0 à 17,2 bar
Matériaux du corps
Acier inoxydable 316, laiton, aluminium
Matériau du chapeau
Acier inoxydable série 300
Matériau du filtre de 40 microns
Acier inoxydable 316
Matériau du siège
CTFE
Matériau des joints toriques et de la membrane
Buna-N
Matériau des autres pièces
Acier inoxydable série 300
Température ambiante de service et du fluide
-40 °C à 74 °C
Diamètre et type d’orifice
SAE, NPTF, MS33649
1/4, 3/8, 1/2 (acier inoxydable uniquement)
Capacité de débit
Cv = 0,08
Type de charge
Ressort
Poids (sans manomètres)
1,4 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Conception de la membrane pour une régulation précise de la pression
  • De nombreuses options d’orifices et d’éléments souples sont disponibles
  • Excellente répétabilité
  • Sans décharge (pour une conception à décharge, voir la série 26-1600)
  • Faible couple de serrage de fonctionnement de la poignée
  • Montage sur panneau (support inclus)
  • Prises d’indicateurs disponibles
  • Une version à débit élevé d’un Cv de 0,24 est disponible (pression amont maximale de 207 bar)

Documentation et schémas