Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-DV

Détendeur à membrane TESCOM™ DV

Product Description

La série DV est un détendeur à membrane compact et léger qui fournit un contrôle du vide d’une précision pouvant atteindre 0,1 %. L’option de purge constante permet un réglage de la pression dans les deux sens. Idéal pour une utilisation dans les équipements de tests et d’étalonnage d’instruments.

Gamme de pression régulée
760 à 50 mm Hg en pression absolue
Matériau
Corps : Laiton ou aluminium nickelé
Membrane : Buna-N, éthylène-propylène, Viton®
Joint torique : Buna-N, éthylène-propylène, Viton®
Autres pièces
Acier inoxydable série 300 et laiton
Température de service
Buna-N : -40 à 74 °C
Éthylène-propylène : -40 à 121 °C
Viton® : -26 à 74 °C
Diamètre et type d’orifice
1/4 SAE, NPTF, MS33649
NPTF 1/8
Capacité de débit
Cv = 0,25
Type de charge : vide standard SANS PURGE
Réglage par molette
Réglage par tournevis
Réglage manuel par chapeau capté
Réglage par vis de chapeau capté
Chargé par le dôme
Type de charge : vide standard PURGE CONSTANTE
Réglage par molette
Réglage par tournevis
Réglage manuel par chapeau capté
Réglage par vis de chapeau capté
Poids
Laiton : 1,1 kg
Aluminium : 0,5 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Régule la pression sub-atmosphérique
  • Excellente répétabilité
  • Régulation à membrane précise avec une incertitude à pleine échelle de ±0,1 %
  • Une sensibilité élevé de 10 mmHg en pression absolue obtenue avec l’option de purge constante
  • Maintenance facile
  • Faible couple de serrage de fonctionnement de la poignée
  • Un chapeau capté et un montage sur panneau sont disponibles en option

Documentation et schémas