Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Topworx-P-PD

Positionneur intelligent de vanne TopWorx™ série PD

Product Description

Le positionneur intelligent de vannes TopWorx série PD d’Emerson fournit une solution intelligente, fiable et polyvalente pour l’asservissement des vannes grâce à la technologie des capteurs sans contact. Cette gamme d’appareils d’asservissement compacts et intelligents des vannes communique avec des protocoles avancés, notamment HART, et peut être certifiée pour les zones dangereuses. La communication intelligente est activée par un signal de boucle 4-20mA ainsi que par des entrées tout-ou-rien d’ouverture/fermeture disponibles. Par l’utilisation de capteurs internes sans contact, la série PD élimine l’usure et réduit la maintenance coûteuse. L’étalonnage et le réglage sur site sont simplifiés grâce à l’interface LCD de la série PD et aux commandes à bouton-poussoir ou à clé magnétique qui permettent un contrôle local sans avoir à retirer le couvercle du boîtier.

Certifications – cULus
Homologué cULus PD100 pour un usage général et non incendiaire, ATEX/IECEx, homologué cULus CE
PD200 pour un usage général et sécurité intrinsèque, ATEX/IECEx, CE
Indices de protection
IP66, Type 4X
Protocole de communication
(PD100) 4-20 mA (nominal)
(PD 200) Compatible HART
Alarmes configurables
(PD100) Non
(PD200) Oui
Tension minimale
(PD100) 8,5 Vcc pour le contrôle analogique
(PD 200) 8,5 Vcc pour le contrôle analogique, 9,0 Vcc pour la communication HART
Surtension
36 Vcc
Chute de tension
12,2 Vcc à 4 mA/24 Vcc
Impédance d’entrée
470 Ohms à 20 mA/24 Vcc
Impédance de sortie (retour)
800 Ohms à 20 mA/24 Vcc
Signal de l’entraînement
0 % à 100 % pour la pression d’alimentation
Temps de réponse
≥0,3 % de la pleine échelle
Plage de course
Linéaire : 12 à 200 mm
Rotative : 0 à 120°
Hystérésis
1,5 % de la pleine échelle
Répétabilité
1,5 % de la pleine échelle
Linéarité
0,8 % de la pleine échelle
Plage de température
–40 à +65 °C (–40 à +149 °F)
Raccordement électrique
Raccord femelle NPT 1/2 po
Raccordement pneumatique
Femelle NPT 1/4 po (entrée et sortie)
Pression d’alimentation en air
2,8 à 8 bars (40 à 116 psi)
Consommation d’air en sortie
8,81 l/m | 0,5 N-m³/h | 0,31 scfm à 60 psi | 4 bar | 0,6 cv
Type d’indicateur
(PD100) Indicateur à cristaux liquides (LCD), 4 caractères numériques
(PD200) Indicateur à cristaux liquides (LCD), 4,5 caractères numériques et 6 caractères alphanumériques
Commandes locales
(PD100) 3 boutons mécaniques | Haut, Bas et Entrée
(PD200) 3 boutons mécaniques et 3 boutons magnétiques | Haut, Bas et Entrée (clé magnétique comprise pour une utilisation sans retrait du couvercle)
Actionnement de l'actionneur
Rotatif et linéaire, simple et double, direct (DA) et inverse (RA)

Caractéristiques

  • Effet Hall, détection de position sans contact
  • Retour via des signaux 4-20 mA et tout-ou-rien
  • Compatible HART® avec alarmes configurables
  • Fonctions d’étalonnage automatique rapide
  • Boutons mécaniques et magnétiques pour une facilité d’utilisation
  • Interface utilisateur locale avec indicateur à cristaux liquides
  • Options de montage pour les applications rotatives et linéaires
  • Facile à installer - peut être monté à n’importe quel angle

Documentation et schémas