Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-AES

Modules bus de terrain AVENTICS™ AES

Product Description

La connexion bus de terrain AVENTICS série AES peut être intégrée dans tous les systèmes de vannes compatibles avec le bus de terrain AVENTICS ou peut également être configurée en tant que solution autonome. AES connecte votre système de vannes AVENTICS à tous les protocoles bus de terrain et offre l’intégration des modules E/S, permettant un câblage décentralisé optimal des capteurs. L’intégration du jumeau numérique permet aux utilisateurs d’être prêts pour l’IIoT et d’utiliser l’AES pour résoudre leurs problèmes d’interopérabilité.

Produits

Search
1-2 résultats sur 2 pour Produits
:
AVENTICS™ Série AES R412088223
Type d’accessoire
Fieldbus coupler, AES series
Protocole de communication
PROFINET IO
Capacité d’E/S
Avec fonctionnalité E/S
Classe de protection
IP65
disponibilité
Type d’accessoire
Protocole de communication
Capacité d’E/S
Classe de protection
disponibilité
Fieldbus coupler, AES series
PROFINET IO
Avec fonctionnalité E/S
IP65
QuickShip
AVENTICS™ Série AES R412088225
Type d’accessoire
Fieldbus coupler, AES series
Protocole de communication
EtherCAT
Capacité d’E/S
Avec fonctionnalité E/S
Classe de protection
IP65
disponibilité
Type d’accessoire
Protocole de communication
Capacité d’E/S
Classe de protection
disponibilité
Fieldbus coupler, AES series
EtherCAT
Avec fonctionnalité E/S
IP65
QuickShip

Caractéristiques

  • Dimensions réduites
  • Classe de protection IP65
  • Modules E/S spéciaux pour applications pneumatiques
  • Câblage optimisé
  • L’intégration d’OPC UA permet d’accéder facilement aux données et aux analyses sans avoir à modifier ou toucher l’API.
  • Le jumeau numérique intégré améliore votre productivité et votre efficacité

Pièces et accessoires

Search
1-1 of 1 results for Pièces et accessoires
:

Documentation et schémas