Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-CON-CB-With-Cable

Ponts de connexion avec câble AVENTICS™ série CON-CB

Product Description

La série CON-CB d’AVENTICS avec câble propose des ponts de connexion qui offrent des raccordements multibroches variables et flexibles aux vannes individuelles des séries CD01-PA, 579/589 ainsi que pour d’autres bobines de forme C. Il est possible de raccorder jusqu’à 8 bobines avec un seul câble de raccordement.

Caractéristiques

  • Ponts de connexion pour adapter les vannes à commande électrique avec bouchon connecteur de forme C.
  • Conviennent spécialement aux séries CD01-PA, 579/589.
  • Raccordement multipôle

Pièces et accessoires

Search
0 résultat dans la rubrique Produits

Documentation et schémas