- Accueil
- Solutions d’automatisation
- Automatisation industrielle et d’usine
- Pneumatiques
- Vannes et systèmes de vanne
- Détendeurs électromagnétiques
Détendeurs électroniques
Les détendeurs électroniques (EPR) et les détendeurs électropneumatiques sont utilisés pour maintenir le contrôle de la pression en garantissant un débit de sortie régulier dans les systèmes d'air comprimé ou de gaz. Grâce à leur fonctionnement numérique permettant un ajustement précis de la pression, du débit, de la force, de la vitesse et de la position, nos distributeurs et régulateurs de la série AVENTICS sont polyvalents et adaptés à de nombreuses applications, y compris celles dans des atmosphères potentiellement dangereuses. Les conceptions compactes et modulaires des produits sont particulièrement adaptées aux industries telles que l'automobile, les pneus, les équipements d'analyse et de diagnostic, ainsi que les applications d'embouteillage, offrant une solution efficace et flexible pour ces secteurs.
Détendeurs électromagnétiques