Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-617

Vanne proportionnelle AVENTICS™ Sentronic LP série 617

Product Description

Le modèle Sentronic LP série 617 (faible consommation) d’AVENTICS est une gamme de vannes proportionnelles extrêmement efficaces et rentables dotées d’une commande numérique. Ces vannes sont idéales pour les besoins de régulation de la pression. Cette gamme de vannes se distingue par un faible encombrement et une conception modulaire facile d’emploi. Les paramètres de boucle de régulation de la vanne peuvent être optimisés pour une application spécifique à l’aide du logiciel d’acquisition de données (DaS) gratuit et d’une connexion à un ordinateur. La vanne offre une faible consommation d’énergie (<4 W), dispose d’un temps de réponse rapide et comprend des capacités de communication IO-Link intégrées.

Produits

Search
1-8 résultats sur 8 pour Produits
:
Fonction
3 voies – 3/2 normalement fermée
Actionneur de vanne
Proportionnel
Matériau du corps
Aluminium
Diamètre de raccordement
¼”, 3/8”, ½”
Débit
0,43 à 4,8 Kv, 0,5 Cv à 6 Cv
Tension
24 Vcc
Fréquence
50/60
Type de fluide
Air, gaz inertes, gaz naturel, oxygène
Environnement d’exploitation
Intérieur
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP, NPTF, bride
Normes et réglementations
CE, EAC, IP65

Caractéristiques

  • Actionnement électropneumatique
  • Maintien de la dernière pression en cas de coupure de courant
  • Communication et régulation numériques
  • Changement facile des paramètres de régulation avec le logiciel d’acquisition de données
  • Indicateur en option pour une installation et une configuration rapides
  • Capacités de communication IO-Link intégrées
  • Des versions pour service sur vide et pression jusqu’à 10 bar (145 psi) sont disponibles

Documentation et schémas