Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-SAM42 Acoustic Particle Monitor

Moniteur acoustique de particules Rosemount™ SAM42

Product Description

Optimisez la production du puits en contrôlant instantanément les taux de sable directement à partir de l’appareil, tout en minimisant le risque d’érosion dans les canalisations et en renforçant la sécurité des équipements. Le Rosemount SAM42 est un moniteur acoustique non intrusif de particules qui fournit des débits instantanés du sable et une indication de la production de particules solides directement à partir de l’appareil, avec la capacité de détecter de faibles concentrations de solides dans des conditions difficiles. Ces caractéristiques se combinent afin de fournir une répétabilité et une sensibilité de la mesure du sable à la pointe de l’industrie dans des conditions de terrain.

Certifications/Homologations
Ex d (antidéflagrant) et Ex i (sécurité intrinsèque)
Classe IP : IP66, IP68, boîtier type 4X
Sortie
Intensité du sable (μV)
Débit de sable (g/s)
Sable accumulé (g)
Sensibilité
Débit de sable min. détectable : 0,01 g/s (*Dans les conditions de test de référence)
Incertitude
±5 % (avec étalonnage de l’injection de sable)
Répétabilité
Meilleure que 1 % (*Dans les conditions de test de référence), ce qui signifie que le signal de la sonde lira les mêmes valeurs de façon répétée avec un écart inférieur à 1 %
Fréquence de rafraîchissement
Fréquence de lecture : 1 seconde
Température de service
-40 °F (-40 °C) à 554 °F (290 °C) à la surface de la conduite
Protocole de communication
Modbus RTU (RS485)
Entrée
Tension d’entrée : 24 Vcc/100 à 240 Vca
Dimensions
78 mm (Ø ext.) (3,07 po) x 158 mm (6,22 po)
Poids
~3 kg
Plage de détection
Détection des particules : Typiquement de 15 µm* dans le gaz et de 25 µm* dans le liquide, en fonction de la vitesse d’écoulement (*Dans les conditions de test de référence)

Caractéristiques

  • Sonde non intrusive avec traitement du signal intégré qui envoie les données traitées de l’appareil au système de contrôle-commande sans nécessiter de logiciel
  • Conception compacte antidéflagrante permettant une installation des plus simples sur le terrain, avec des coûts de maintenance réduits
  • Fournit des données en temps réel sur la production de solides, permettant ainsi une meilleure prise de décision
  • Meilleures performances de sa catégorie en matière de température : fonctionne sur des canalisations dont la température de surface est comprise entre -40 °C (-40 °F) et 290 °C (554 °F)
  • Capable de détecter les solides à une concentration ultra-faible dans l’écoulement
  • Répétabilité (supérieure à 99 %) et sensibilité à la pointe de l’industrie

Documentation et schémas