- Accueil
- Solutions d’automatisation
- Systèmes de contrôle et de sécurité
- Programmable Automation Control Systems (PLC / PAC)
- Commande de mouvement
- Entraînements à variateur de fréquence (VFD)
Variateurs de fréquence
La gamme de VFD d'Emerson permet d'optimiser la vitesse des moteurs pour répondre à la demande en puissance et minimiser les coûts énergétiques. Il est plus facile que jamais d'obtenir ces avantages grâce à la fonctionnalité « brancher, c'est prêt », qui augmente les performances et la disponibilité de l'ensemble du système sans nécessiter de lourde configuration de la part des opérateurs. Grâce à des composants compacts et durables et à un revêtement de protection standard, ces variateurs robustes peuvent également être placés à l'extérieur de l'armoire habituelle et au plus près de la machine pour un accès plus rapide.
Entraînements à variateur de fréquence (VFD)