Solutions mécaniques d'Emerson

Solutions mécaniques d'Emerson

Des adaptations mécaniques qui permettent d'améliorer le fonctionnement et la performance de votre centrale électrique

Adaptations mécaniques conçues pour une performance optimale

Conçues pour améliorer la fiabilité et la performance à long terme, les solutions mécaniques d'Emerson contribuent à éviter les arrêts intempestifs, à limiter les problèmes de contamination des fluides et à réduire les arrêts non planifiés. Notre équipement est conçu à l'aide de technologies de pointe qui satisfont aux normes API, ainsi que des stratégies de contrôle Ovation éprouvées sur le terrain afin de maintenir une performance maximale.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Adaptations mécaniques conçues pour une performance optimale
LVDT double pour actionneur hydraulique – Emerson

Solutions mécaniques

Conversions de l'hydraulique mécanique à l'électrohydraulique

  • Moderniser un équipement à commande mécanique hydraulique basse pression pour le transformer en système électrohydraulique haute pression permet d'accroître la fiabilité.
  • Le positionnement exact de la vanne et les temps de réponse plus rapides à la charge énergétique (MW), au point de consigne de vitesse ou aux commandes d'ouverture/de fermeture/d'arrêt permettent d'améliorer la performance.
  • L'intégration des données de diagnostic mécanique dans le système de contrôle-commande Ovation facilite le dépannage.
  • La lecture laser 3D PCMM permet l'intégration transparente des équipements neufs et existants, réduit au maximum les modifications sur le terrain et diminue la durée d'installation.

Protection électronique contre la survitesse

  • La précision dans le contrôle de la vitesse, de la vitesse nulle et de la vitesse rampante contribue à protéger la turbine contre des événements de survitesse potentiellement catastrophiques.
  • La conception redondante et à sécurité intégrée permet de réduire les arrêts intempestifs et d'améliorer la fiabilité.
  • Les options permettant de conserver les capteurs existants ou d'intégrer des supports de capteur personnalisés aux équipements des OEM contribuent à respecter les contraintes de budget et de calendrier. 

Mises à niveau des systèmes d'arrêt

  • La dépressurisation fiable et rapide du collecteur d'arrêt empêche la turbine de se trouver en survitesse.
  • La conception tolérante aux pannes, qui utilise une logique de vote « deux-sur-trois », diminue le nombre d'arrêts intempestifs.
  • Le test en ligne par contre-réaction de pression au système de contrôle-commande élimine le besoin d'arrêt de la turbine.
  • La poignée d'arrêt manuel en option permet d'effectuer des arrêts hydrauliques d'urgence pour une meilleure protection des turbines.
  • Les filtres à huile hydraulique ou les filtres à huile de graissage éliminent la contamination par particules afin de réduire les défaillances.

Adaptations de régulateur hydraulique numérique

  • Le remplacement des commandes mécaniques, des liaisons de contre-réaction et des appareils obsolètes par des composants hydrauliques et des instruments modernes permet d'améliorer le fonctionnement.
  • Les commandes hydrauliques et les fonctions d'arrêt redondantes permettent d'augmenter la fiabilité.
  • La réponse précise, répétable et prompte aux changements relatifs aux points de consigne et à la fréquence permet d'améliorer le contrôle des aubes directrices.
  • La conception simplifiée, utilisant moins de convertisseurs de signal entre le système de contrôle-commande et les instruments de terrain, réduit les risques en matière de communication et diminue les coûts de maintenance.

Mises à niveau des systèmes de contre-réaction de position

  • La précision et la répétabilité du système de contre-réaction de position pour les courses de vanne, ainsi que les temps de réponse rapides, permettent d'améliorer le contrôle et la sécurité de la turbine.
  • La redondance simple, duplex ou triplex réduit le risque d'arrêts non planifiés.
  • La conception moderne s'intègre facilement dans les équipements OEM, élimine les problèmes d'obsolescence, protège l'équipement et réduit les coûts de maintenance.

Mises à niveau mécaniques









Vidéos et études de cas

Turbine mechanical solutions to replace old and inefficient hydraulic or mechanical equipment.

Gardez le contact

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.