Solutions de servocommande PACMotion

Solutions de servocommande PACMotion

Améliorez les performances et l’efficacité de votre machine grâce à un système de contrôle-commande de mouvement intégré à haute vitesse.

Des solutions de mouvement souples pour vos applications à grande vitesse

PACMotion combine une solution intégrée de mouvement et de logique machine avec les performances, la souplesse et l’évolutivité requises pour l’automatisation avancée des machines. Configurés pour faciliter l’intégration et le développement, la précision et le rendement, et réduire la maintenance, le contrôleur PACMotion, les servocommandes et les servomoteurs sont conçus pour fonctionner ensemble dans des applications allant de quelques axes à 40 axes sur un seul fond de panier.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Des solutions de mouvement souples pour vos applications à grande vitesse
Moteurs et servomoteurs PACMotion d’Emerson

Avantages

Reduce Costs

Whether you’re implementing a new system or modernizing your legacy controllers, PACMotion simplifies and speeds development with one integrated programming environment for PLC logic, motion control, HMI and safety. Common programming across applications helps speed commissioning and simplify upgrades.

Improve ROI

PACMotion solutions save money up front and over time with fast commissioning, rapid changeovers, high reliability and built-in diagnostics to reduce downtime and lower total cost of ownership.

Increase speed and precision

The unique design of the PACMotion controller allows higher speeds than traditional networks, while 64-bit floating point precision and patented JerkFree technology enables users to program with microsecond accuracy.

Reliable performance

Faster product turnover, greater variability and shorter production require flexible modular control systems that can keep pace with today’s extreme production demands. PACMotion solutions are as durable as they are versatile and scalable, improving application performance and boosting productivity.

PACMotion brochure

Répondez aux exigences de votre client en termes de vitesse, de souplesse et de qualité.

Découvrez comment Emerson peut vous aider à tenir vos engagements grâce à des solutions complètes.

Download Brochure
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.