Bacs de stockage

DeltaV SIS autonome – Intégration

Le système DeltaV SIS s'intègre facilement à tout système de contrôle-commande.

Intégration facile entre DeltaV SIS™ et tout SNCC tiers

La capacité d'intégration du système DeltaV SIS permet à tout utilisateur de système de contrôle-commande de bénéficier de tous les avantages d'un système de sécurité moderne. Les différentes options d'intégration du système DeltaV SIS revêtent une importance particulière pour les projets de modernisation. Le système DeltaV SIS peut facilement remplacer les anciens systèmes de sécurité sans avoir d'incidence majeure sur le système de contrôle-commande en place, et ce, indépendamment du fabricant.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Intégration facile entre DeltaV SIS™ et tout SNCC tiers
Sécurité fonctionnelle des systèmes instrumentés

Fonctionnement

Modernisez votre système de sécurité

Il est possible de déployer le système DeltaV SIS comme un système de sécurité totalement indépendant et interfaçable avec n'importe quel système de contrôle-commande tiers. L'interface native et redondante Modbus vous permet de remplacer votre système existant par un système de sécurité moderne, sans incidence majeure sur le système de contrôle-commande.

Les standards redondants OPC DA, OPC AE et OPC HDA sont également disponibles, offrant des options d'intégration supplémentaires.

Bénéficiez des avantages quel que soit votre système de contrôle-commande

Même si votre système numérique de contrôle-commande n'est pas un système DeltaV, vous pourrez toujours bénéficier des avantages du système de sécurité moderne DeltaV SIS. Avec le protocole natif HART et l'intégration à AMS, vous pouvez facilement gérer vos appareils de sécurité sur le terrain et utiliser les diagnostics améliorés dans la logique de sécurité comme un moyen de détecter la défaillance des instruments.

Puissant environnement d'ingénierie et d'exploitation

Même déployé en mode autonome, le système DeltaV SIS fournit un environnement complet d'ingénierie, de maintenance et d'exploitation. Par exemple, l'interface opérateur du système DeltaV SIS permet d'avoir une IHM opérateur locale puissante.

Produits





Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.