Mesure de débit pour la production d’alkylyte

Une mesure de débit plus fiable réduit les risques de fuites et les coûts de maintenance associés.
Mesure de débit pour la production d’alkylyte

Augmenter l'efficacité en réduisant les points de fuite et les arrêts de production

Les unités d'alkylation des raffineries sont responsables de la production d'alkylats, qui sont ensuite mélangés avec des alcanes à chaîne droite afin d'ajuster l'indice d'octane de l'essence. Les raffineries sont confrontées à des problèmes de colmatage et d'obstruction lorsqu'elles utilisent leurs méthodes actuelles de mesure du débit pendant les procédés d'alkylation. Ces problèmes sont souvent causés par la présence de précipités cristallins. Le débitmètre à effet vortex Rosemount est spécialement conçu avec une conception fendue et sans joint, ce qui le rend résistant aux problèmes de colmatage et d'obstruction causés par les précipités cristallins. En éliminant les problèmes de colmatage et d'obstruction, le débitmètre à effet vortex Rosemount contribue à réduire, voire à éliminer, les arrêts de production, les temps d'immobilisation et les coûts de maintenance associés.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Augmenter l'efficacité en réduisant les points de fuite et les arrêts de production
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.