Contrôle de la température des réacteurs

Contrôle de la température d'un réacteur 01

Réduction des coûts d’installation grâce aux transmetteurs haute densité

Le respect des normes environnementales et le contrôle précis des conditions d'exploitation nécessitent l'établissement de profils de température dans les réacteurs. L’absence d’indication du maintien de la température dans les limites normales compromet le rendement de la réaction. Le transmetteur de température Rosemount™ 848T permet de gérer jusqu'à 8 entrées via le FOUNDATION™ Fieldbus ou 4 entrées via le HART® sans fil. Ce type d'appareil à entrées multiples est idéal pour les réacteurs qui nécessitent plusieurs mesures à proximité les unes des autres, en raison de la réduction des coûts globaux de câblage et de transmetteur.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Réduction des coûts d’installation grâce aux transmetteurs haute densité
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.