Débitmètres à turbine pour liquides

Débitmètres à turbine pour liquides

Les débitmètres à turbine sont économiques et permettent de prendre des mesures fiables avec une maintenance requise minimale.

Débitmètre à turbine pour liquide Daniel série 1500

Principe de fonctionnement du débitmètre à turbine

Faciles à exploiter et à maintenir, les débitmètres à turbine sont utilisés dans le monde entier pour leur fiabilité, leur rentabilité et la précision de leurs mesures de débit. Conçus pour optimiser la production et minimiser la perte de charge, les débitmètres conservent des débits élevés sur une plage étendue et offrent une sortie impulsions linéaire au débit. Les débitmètres à turbine réduisent également l’incertitude des mesures de comptage transactionnel grâce à une sortie impulsions haute fréquence.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Principe de fonctionnement du débitmètre à turbine

Fonctionnement

Principe de fonctionnement

Un débitmètre à turbine pour liquides est utilisé pour mesurer le débit ou le débit total volumétrique et son principe de fonctionnement est relativement simple. Quand le liquide s’écoule dans le débitmètre, il entre en contact avec les pales de la turbine qui tournent autour de l’axe central du corps de la turbine. La vitesse angulaire (de rotation) du rotor de la turbine est directement proportionnelle à la vitesse du liquide traversant la turbine. La sortie résultante est mesurée par un détecteur électrique monté sur le corps du débitmètre. 

Totalisation du débit

La fréquence de sortie du détecteur est proportionnelle au débit. Un avantage majeur du débitmètre à turbine est que chaque impulsion électrique est également proportionnelle à un petit volume d’écoulement incrémentiel. Cette sortie incrémentielle est sous forme numérique et, en tant que telle, peut être totalisée avec une erreur maximale d’une impulsion, quel que soit le volume mesuré. Le rotor à rebord améliore la résolution de l’impulsion, en particulier dans les conduites DN150 (6") ou plus.

Garantir la répétabilité

Le support de pale expansible du débitmètre à turbine maintient le rotor de la turbine en alignement avec l’écoulement du fluide. L’angle des pales de la turbine par rapport au flux régit la vitesse angulaire et la fréquence de sortie du débitmètre. L’écoulement qui entre en contact avec la pale fait tourner le rotor à une vitesse angulaire proportionnelle au débit. Cette conception assure la linéarité et la répétabilité, faisant du débitmètre à turbine un appareil idéal pour le comptage transactionnel. 

Applications courantes

Les débitmètres à turbine pour liquides s'adressent à une variété d’applications sur hydrocarbures, y compris le comptage fiscal et transactionnel, le comptage de vérification ou le mélange/dosage. Les débitmètres sont souvent installés afin d'effectuer des mesures pour la production de pétrole brut, le contrôle des stocks des parcs de bacs de stockage, les unités flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO), ainsi que le chargement et le déchargement des produits raffinés. La répétabilité des débitmètres garantit une mesure de qualité sur une large plage de débits, températures, compositions et viscosités. 

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.