Usine de produits chimiques avec opérateur et instrumentation de niveau

À propos du transmetteur de niveau Rosemount™ 3408

Un radar polyvalent sans contact doté de caractéristiques intelligentes qui facilitent la mesure de niveau.

Transmetteur de niveau Rosemount 3408 installé dans un bac d’eau

La mesure de niveau de façon intelligente

L’adaptation est essentielle pour faire face aux exigences de plus en plus grandes. Alors que les processus sont contraints d’être plus efficaces et que les exigences en matière de sécurité se renforcent, il est important de trouver de nouveaux moyens d’optimiser et de sécuriser vos opérations. Une mesure de niveau solide, sûre et fiable, facile à installer, à utiliser et à entretenir, permet d’atteindre et de dépasser les attentes en matière de performance.

Le transmetteur de niveau Rosemount 3408 intègre des fonctionnalités uniques conçues pour simplifier la vie, afin de pouvoir optimiser les opérations et créer un environnement de travail sûr. Découvrir une nouvelle façon plus intelligente de mesurer le niveau.  

Voir le produit
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture La mesure de niveau de façon intelligente

Fonctionnement

Technologie de mesure

Le Rosemount 3408 utilise la technologie à ondes continues à modulation de fréquence (FMCW) 80 GHz à balayage rapide et des algorithmes intelligents pour maximiser la précision et la fiabilité des mesures, même dans les petits bacs et les cuves à remplissage rapide. La technologie FMCW produit un écho continu pour maximiser la puissance du signal radar et effectuer une mesure plus robuste et plus fiable.

Les signaux radar sont transmis en continu vers la surface du produit avec une fréquence de micro-ondes modulée sur une étendue d’échelle. Le niveau est proportionnel à la différence de fréquence entre le signal transmis reçu et les échos reçus.

Facilité d’utilisation

Des fonctions intelligentes permettent de simplifier chaque étape du cycle de vie du produit.

Mise en service et configuration à distance grâce à la technologie sans fil Bluetooth®. Des diagnostics performants fournissent des alertes rapides lorsqu’il est temps de programmer la maintenance et la mémoire intégrée donne un aperçu des mesures des trois derniers jours. Les profils de courbes d’écho et les alertes facilitent le dépannage intuitif.

Le test de niveau Smart Echo permet d’effectuer un test périodique depuis la salle de commande sans modifier le niveau réel et la vérification du débitmètre intelligent permet d’effectuer un contrôle de fonctionnement documenté sans interrompre le procédé.

Avec seulement deux pièces électroniques échangeables, la complexité et les stocks sont réduits. La cassette pré-calibrée est adaptée à toutes les homologations de zones dangereuses.

Améliorer la sécurité de l’usine

Assurer la sécurité des personnes, des équipements de l’usine et de l’environnement grâce à des instruments certifiés de sécurité et à des tests périodiques à distance.

Le transmetteur de niveau Rosemount 3408 est certifié suivant SIL2 selon la norme CEI61508 pour une utilisation dans des applications critiques. Il peut être testé à distance depuis la salle de commande tout en restant in situ, ce qui garantit la sécurité du personnel. Le test de niveau Smart Echo permet de réaliser des tests dans un bac réel sans modifier le niveau réel, pour une procédure de test plus pratique et plus sûre.

La technologie sans fil Bluetooth® permet aux opérateurs de communiquer à distance avec l’appareil, ce qui évite que des personnes se trouvent sur le toit des bacs.

Souplesse d’application

Le transmetteur de niveau Rosemount 3408 fournit des mesures de niveau continues et précises dans une large gamme d’applications de procédé. Il est certifié SIL2, il peut être utilisé dans des endroits dangereux et il respecte les recommandations NAMUR.

Une conception polyvalente offre une grande souplesse d’utilisation. L’antenne à lentille peut être utilisée avec de très petits raccordements de procédé. L’antenne Process Seal avec toutes les pièces en contact avec le fluide en PTFE est la solution idéale pour les environnements de bacs corrosifs. Pour les applications à ciel ouvert et les bacs non pressurisés, l’antenne à lentille ATAP, avec sa température et sa classe de pression réduites, offre une solution adaptée.

Introduction du transmetteur de niveau Rosemount™ 3408

Learn about the new smart way to measure level with the Rosemount 3408 Level Transmitter. Discover innovative features designed to save time, maximize efficiency and increase safety at every step of your process

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.