distributeurs-pneumatiques-hero

Distributeurs pneumatiques

Solutions de distribution, pneumatiques, efficaces et fiables pour l’automatisation tout-ou-rien et les applications industrielles.

Distributeurs pneumatiques

Emerson propose une large gamme d’électrovannes et distributeurs à commande électropneumatique 2, 3 et 4 voies avec des capacités de bus de terrain et d’E/S. Nos produits incluent également des distributeurs ISO, montés en ligneou à clapet pour l’air comprimé ainsi qu'une gamme pour le vide. Pour les applications nécessitant une réponse rapide et un contrôle précis de la pression et du débit, nous proposons en outre la gamme la plus complète de vannes proportionnelles dans le secteur de l’automatisation.

distributeurs-pneumatiques-fieldbus-promo

Avantages de la technologie de réseau à bus de terrain

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Distributeurs pneumatiques

Produits








distributeurs-pneumatiques-systèmes-de-palettisation

Réduire le poids de la plateforme et le coût du système

Découvrez comment Emerson réduit considérablement les temps d’arrêt dans un système automatisé de palettisation grâce à l’utilisation de la technologie électronique à bus de terrain Numatics G3

EN SAVOIR PLUS
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.